Danfoss logo
Danfoss Ally™ Romføler-product-category

Danfoss Ally™ Romføler

Danfoss Ally™ romføler er en innendørs elektronisk føler for måling av romtemperatur og fuktighet.

Romføleren er en del av Danfoss Ally™-systemet, som brukes til trådløs sammenkobling og styring av varmesystemer i bolig- og næringsbygg.

Danfoss Ally™ romføler har en innebygd temperatur- og fuktighetsføler som måler omgivelsestemperatur og fuktighet. Det gjør det mulig å øke innekomforten og styre oppvarmingen i rommet der den er installert.

Danfoss Ally™ rømføler er et Zigbee-sertifisert produkt som er kompatibelt med Danfoss Ally™ Gateway og med tredjepartssertifiserte systemer som bruker Zigbee-teknologi. Det er et batteridrevet produkt, kompakt, enkelt å installere og perfekt for tildekkede radiatorer som en ekstern temperaturmålingsløsning.

Features and benefits

  • Innebygd måling av romtemperatur og fuktighet
  • Zigbee-sertifisert kompatibilitet med Danfoss Ally™ Gateway og tredjepartssertifiserte systemer
  • Kompakt, batteridrevet design med opptil 5 års batterilevetid