Danfoss Ally™
Danfoss Ally™ radiatortermostat er en tilkoblet radiatortermostat for bruk i boliger.
Danfoss Ally™ radiatortermostat er batteridrevet, kompakt og lett å betjene med manuelt håndhjul og en enkelt knapp. Danfoss Ally™ radiatortermostat er et Zigbee-sertifisert produkt som er kompatibelt med Danfoss Ally™ Gateway og med tredjepartssertifiserte systemer som bruker Zigbee-teknologi.
Danfoss Ally™ radiatortermostat kan installeres på bare 30 sekunder! Adapterne er tilgjengelige for alle termostatventiler som er produsert av Danfoss og de fleste andre produsenter av radiatorventiler.
Features and benefits
- Programmering og kontroll via en ZigBee-gateway, med manuell modus for lokal betjening
- Energisparende drift med PID-nøyaktig temperaturkontroll og adaptiv læring
- Enkel å installere og enkel å betjene
- Åpent vindu-funksjon og ventiltreningsfunksjon
- Lettlest, bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med 180° skjermrotasjon
- Justerbart min./maks. temperaturområde
- Barnesikring og frostsikringsfunksjoner
- Batterilevetid på opptil 2 år med visuell advarsel om lavt batterinivå
- Programvare kan oppgraderes
- Eu.bac-sertifisert – Lisensnr. 24186, CA-nivå 0.4