Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Danfoss Ally™ Startpakke, Zigbee, Antall radiatortermostater (inkl.): 1

014G2440

Danfoss Ally™ startpakke (Gateway + radiatortermostat), Zigbee

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AdaptertypeM30RARAVRAVL
AktuatortypeElektromekanisk
Antall radiatortermostater (inkl.)1 stk.
Batteriantall2
Batteritype2 x 1,5 V AA-alkaliske batterier
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseDanfoss Ally™ startpakke (Gateway + radiatortermostat)
BruksområdeRadiatorer, vannbasert gulvvarmeBolig (forurensningsgrad 2)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeINTET DISPLAY
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
FargeRAL 9016
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Forurensningsgrad2
FunksjonKontrolltermostat
GodkjenningCEUA.TR.089EACUKCA
Høyde [mm]95 mm
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]1.000 m
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
Matespenningsfrekvens [Hz]50 Hz
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Overføring [m] [Maks.]30 m
Overføringsfrekvens [GHz]2.4 GHz
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Ally™
ProdukttypeDanfoss Ally™ Startpakke
ProgramvareklasseA
SCIP dossier nr.8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
SCIP dossier produktnavnDanfoss Ally Starter Pack
Sendeeffekt [mW] [Maks.]79.00 mW
StemmeassistentAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Strømforbruk (standby) [VA]2.0 W
Strømforbruk [W]5.0 W
System integrasjonDanfoss Ally™
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]35 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]5 °C
Termostatens IP-klasse20
TrådløsZigbee
Transporttemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
UNSPSC-KODE41112209
Utgangsspenning [V] DC5 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.521 Kilogram
Nettovekt0.366 Kilogram
Volume1.699 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm