Danfoss Ally™ - Gateway, Zigbee
014G2400
Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2400
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Danfoss Ally™ Gateway |
| Bredde [mm] | 23.00 mm |
| Bruksområde | Radiatorer, vannbasert gulvvarmeBolig (forurensningsgrad 2) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | INTET DISPLAY |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Farge | RAL 9016 |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 110 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Funksjon | Kontrolltermostat |
| Godkjenning | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Høyde [mm] | 95 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabellengde [m] | 1.000 m |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Lengde [mm] | 95.0 mm |
| Material Description | Danfoss Ally Gateway |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Matespenningsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Overføring [m] [Maks.] | 30 m |
| Overføringsfrekvens [GHz] | 2.4 GHz |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Ally™ |
| Produkttype | Danfoss Ally™ - Gateway |
| Programvareklasse | A |
| SCIP dossier nr. | fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda |
| SCIP dossier produktnavn | Danfoss Ally Gateway |
| Sendeeffekt [mW] [Maks.] | 79.00 mW |
| Stemmeassistent | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| Strømforbruk (standby) [VA] | 2.0 W |
| Strømforbruk [W] | 5.0 W |
| System integrasjon | Danfoss Ally™ |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostatens IP-klasse | 20 |
| Trådløs | Zigbee |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Utgangsspenning [V] DC | 5 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 245 Gram |
| Nettovekt | 70 Gram |
| Volume | 0.905 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |