STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m
065-0610
STM PN25 40-95/5m
065-0610
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | STM PN25 40-95/5m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 16.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følerkobling | M22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
| Funksjon | Sikkerhetstemperaturskjerm |
| Godkjenningsstandard | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Kapillarrørlengde [m] | 5.0 m |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 210 mm |
| Material Description | STM PN25 40-95/5m |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 145 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Monteringsversjon | Gratis |
| Økt Ks | 0.30 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Periodemåler [sek] | 100 " |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Termostatiske aktuatorer |
| Produkttype | STM |
| SCIP dossier nr. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dossier produktnavn | STM PN25 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 40 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.703 Kilogram |
| Nettovekt | 2.703 Kilogram |
| Volume | 5.277 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |