Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0608

STM PN25 30-110/5m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSTM PN25 30-110/5m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter på temperatursensor [mm]16.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FølerkoblingM22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
FunksjonSikkerhetstemperaturskjerm
GodkjenningsstandardDIN EN 14597:2005-12 STW871
Kapillarrørlengde [m]5.0 m
Lengde på temperatursensor [mm]210 mm
Material DescriptionSTM PN25 30-110/5m
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]160 °C
Egenskaper
Verdi
MonteringsversjonGratis
Økt Ks0.30
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Periodemåler [sek]100 "
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – temperatur
ProdukttypeSTM
SCIP dossier nr.14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dossier produktnavnSTM PN25
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]110 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]30 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.668 Kilogram
Nettovekt2.668 Kilogram
Volume5.687 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421544303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm