Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

STFW PN40 10-75/5m Hulrom i bronse

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSTFW PN40 10-75/5m Hulrom i bronse
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter på temperatursensor [mm]24.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FølerkoblingR1 konisk utvendig i.h.t. DIN 2999
FunksjonSikkerhetstemperaturskjerm
GodkjenningsstandardDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Kapillarrørlengde [m]5.0 m
Lengde på temperatursensor [mm]500 mm
Material DescriptionSTFW PN40 10-75°C/5m Bronze pocket
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]175 °C
Egenskaper
Verdi
MonteringsversjonGratis
Økt Ks0.60
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Periodemåler [sek]120 "
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – temperatur
ProdukttypeSTFW
SCIP dossier nr.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dossier produktnavnSTFW PN40
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]75 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]10 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.235 Kilogram
Nettovekt7.235 Kilogram
Volume34.755 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm