Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

RAVK PN16 25-45/2m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
BeskrivelseRAVK PN16 25-45/2m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter på temperatursensor [mm]9.5 mm
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FølerkoblingM14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
FunksjonTemperaturregulator
Kapillarrørlengde [m]2.0 m
Lengde på temperatursensor [mm]82 mm
Material DescriptionRAVK Termostatisk element 25 - 45 °C
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Egenskaper
Verdi
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]120 °C
MonteringsversjonGratis
Økt Ks0.10
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Periodemåler [sek]25 "
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – temperatur
ProdukttypeRAVK
SCIP dossier nr.148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP dossier produktnavn013U8063
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]25 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.414 Kilogram
Nettovekt0.398 Kilogram
Volume1.343 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421552094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm