RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
013U8064
RAVK PN16 25-65/2m, I-p
013U8064
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| Beskrivelse | RAVK PN16 25-65/2m, I-p |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 9.5 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følerkobling | M14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
| Funksjon | Temperaturregulator |
| Kapillarrørlengde [m] | 2.0 m |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 82 mm |
| Material Description | RAVK PN16 25-65/2m, I-p |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Økt Ks | 0.10 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Periodemåler [sek] | 25 " |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – temperatur |
| Produkttype | RAVK |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 25 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.354 Kilogram |
| Nettovekt | 0.354 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |