Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Rask

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
BeskrivelseRAVI PN10 43-65/2m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter på temperatursensor [mm]9.5 mm
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FølerkoblingM14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
FunksjonTemperaturregulator
GodkjenningsstandardDIN EN 14597:2005-12 TR838
HastighetstypeRask
Kapillarrørlengde [m]2.0 m
Lengde på temperatursensor [mm]150 mm
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Egenskaper
Verdi
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]70 °C
Montering av temperatursensorSensorvarmer
MonteringsversjonRetur
Økt Ks0.25
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Periodemåler [sek]3 "
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – temperatur
ProdukttypeRAVI
SCIP dossier produktnavnRAVI PN10
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]65 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]43 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.42 Kilogram
Nettovekt0.35 Kilogram
Volume2.368 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm