RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
013U8009
RAVI PN10 43-65/2m
013U8009
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| Beskrivelse | RAVI PN10 43-65/2m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 9.5 mm |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følerkobling | M14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
| Funksjon | Temperaturregulator |
| Godkjenningsstandard | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Hastighetstype | Slower (restriction) |
| Kapillarrørlengde [m] | 2.0 m |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 150 mm |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Montering av temperatursensor | Sensorvarmer |
| Monteringsversjon | Retur |
| Økt Ks | 0.25 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Periodemåler [sek] | 3 " |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – temperatur |
| Produkttype | RAVI |
| SCIP dossier nr. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIP dossier produktnavn | RAVI PN10 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 43 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.456 Kilogram |
| Nettovekt | 0.456 Kilogram |
| Volume | 2.351 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |