Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter på temperatursensor [mm]9.5 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kapillarrørlengde [m]2.2 m
KapillarrørmaterialeKobber
Lengde på temperatursensor [mm]69 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]90 °C
Product line08
ProduktetikettNo
ProduktgruppeAktuatorer – temperatur
ProdukttypeQTL
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]45 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.252 Kilogram
Nettovekt0.252 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.365 Liter
EAN/UPC5715162943854