Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: QTL
003L3535
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – temperatur |
| Produkttype | QTL |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.17 Kilogram |
| Nettovekt | 1.07 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |