QTL termostat 45-60 2m kapillarrør
003L3534
QTL termostat 45-60 2m kapillarrør
Anbefalt utskifting: 003L3536
003L3534
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | QTL termostat 45-60 2m kapillarrør |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 9.5 mm |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kapillarrørlengde [m] | 2.2 m |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 69 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Aktuatorer – temperatur |
| Produkttype | QTL |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 45 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.252 Kilogram |
| Nettovekt | 0.23 Kilogram |
| Volume | 1.365 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |