AVT (rask), 85 °C - 125 °C, 255 mm, 4 m
065-0607
AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
065-0607
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 16.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følerkobling | R 3/4 konisk, utvendig gjenger i.h.t. DIN 2999 |
| Funksjon | Temperaturregulator |
| Godkjenningsstandard | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Kapillarrørlengde [m] | 4.0 m |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 255 mm |
| Material Description | AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4 |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 175 °C |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Økt Ks | 0.70 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Periodemåler [sek] | 30 " |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – temperatur |
| Produkttype | AVT (rask) |
| SCIP dossier nr. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dossier produktnavn | AVT PN25 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 85 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.728 Kilogram |
| Nettovekt | 1.728 Kilogram |
| Volume | 5.437 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |