Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (rask), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter på temperatursensor [mm]16.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FølerkoblingM22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
FunksjonTemperaturregulator
GodkjenningsstandardDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Kapillarrørlengde [m]4.0 m
Lengde på temperatursensor [mm]255 mm
Material DescriptionAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]95 °C
Egenskaper
Verdi
MonteringsversjonGratis
Økt Ks0.70
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Periodemåler [sek]30 "
Product line08
ProduktgruppeTermostatiske aktuatorer
ProdukttypeAVT (rask)
SCIP dossier nr.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dossier produktnavnAVT PN25
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]10 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.75 Kilogram
Nettovekt1.75 Kilogram
Volume5.504 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421544273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm