AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m
065-0601
AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Hulrom i messing
065-0601
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Hulrom i messing |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 16.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følerkobling | M22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
| Følerlommemateriale | Messing |
| Funksjon | Temperaturregulator |
| Godkjenningsstandard | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Kapillarrørlengde [m] | 5.0 m |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 210 mm |
| Material Description | AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Brass pck |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Økt Ks | 0.30 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Periodemåler [sek] | 50 " |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – temperatur |
| Produkttype | AVT |
| SCIP dossier nr. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dossier produktnavn | AVT1 |
| Sensorhulrom – [mm] | 215 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 20 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.642 Kilogram |
| Nettovekt | 1.442 Kilogram |
| Volume | 5.432 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |