Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Innvendige gjenger

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 innvendig Rp-retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall porter2
BeskrivelseFJV PN16 15/1,9 50-90 innvendig Rp-retur
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTemperaturbegrenser
GodkjenningsstandardETA VA 1.54/18952
Kapillarrørlengde [m]0.0 m
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstandardISO 7/1
KoblingsstørrelseRp 1/2
Kvs-verdier [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionFJV 15 TERM.RETURVEN. 50-90C
Materiale i ventilhusMessing CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiale i ventilkonusNBR-gummi
Materiale i ventilseteKromnikkelstål W.nr. 1.4301
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
Nominelt trykk [bar]16 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeFJV
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineær
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]90 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]50 °C
Tetning for konus/seteNBR / messing W. Nr. 2.0402
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.352 Kilogram
Nettovekt1.284 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm