AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Utvendige gjenger
003L3525
AVTQ hovedregulator DN15 ekskl. pilot c., I-p
003L3525
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AVTQ hovedregulator DN15 ekskl. pilot c., I-p |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 15.0 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følerkobling | M22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
| Funksjon | Mengdekompensert temperaturregulator |
| Gangtid åpen [sek] | 4 " |
| Gangtid stengt [sek] | 4 " |
| Kapillarrørlengde [m] | 1.0 m |
| Kavitasjonfaktor | 0.60 |
| Koblingsstandard | ISO 228/1 |
| Koblingsstørrelse | G 3/4 A |
| Kontrollfaktor | 100:1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | < 0.05 |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 90 mm |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i ventilhus | Rg5 W. nr 2.1096.01 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilkonus | EPDM-gummi |
| Materiale i ventilsete | CrNi-stål W.nr. 1.4404 |
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels alternativ 2 DHW | Tappevarmtvann (klor (cl) kontekst maks. 200 PPM) |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produkttype | AVTQ |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Dele |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 45 °C |
| Tetning for konus/sete | EPDM / rustfritt stål 1.4571 |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.9 Kilogram |
| Nettovekt | 2.9 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 10.479 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |