AVTB-RA, 1# NPT. MESSINGTEMPERATUR. REG.AVKJØLING, 122-1
003N8272RA
1# NPT. MESSINGTEMPERATUR. REG.AVKJØLING, 122-1
003N8272RA
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | 1# NPT. MESSINGTEMPERATUR. REG.AVKJØLING, 122-1 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 18.0 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Temperaturregulator |
| Gangtid åpen [sek] | 3 " |
| Gangtid stengt [sek] | 3 " |
| Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
| Kapillarrørlengde [m] | 0.0 m |
| Kavitasjonfaktor | 0.40 |
| Koblingsstørrelse | NPT 1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 210 mm |
| Material Description | 1" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 122-1 |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i ventilhus | Messing CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
| Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 115 °C |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produkttype | AVTB-RA |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 50 °C |
| Tetning for konus/sete | NBR / messing W. Nr. 2.0402 |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.87 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 1.87 Kilogram |