Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rask), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Innvendige gjenger

003N8253

AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m innvendig Rp-retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall porter2
Begrensningsenhet – funksjonNei
BeskrivelseAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m innvendig Rp-retur
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]25 mm
Diameter på temperatursensor [mm]9.5 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FølerkoblingM14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
FunksjonTemperaturregulator
Gangtid åpen [sek]3 "
Gangtid stengt [sek]3 "
GodkjenningsstandardETA VA 1.54/18952
Kapillarrørlengde [m]2.0 m
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstandardISO 7/1
KoblingsstørrelseRp 1
Kvs-verdier [m³/h]5.50 m³/h
Lengde på temperatursensor [mm]180 mm
Material DescriptionAVTB 25 TERM.VANNV. 20-+60 C
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i ventilhusMessing CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiale i ventilkonusNBR-gummi
Materiale i ventilseteKromnikkelstål W.nr. 1.4301
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]90 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
Montering av temperatursensorSensorvarmer
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]16 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Periodemåler [sek]3 "
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB (rask)
SCIP dossier nr.e5ea5b29-f762-4491-829e-0608242c1ea0
SCIP dossier produktnavnAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineær
StrømningskontrollNei
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]20 °C
TemperaturkontrollJa
Tetning for konus/seteNBR / messing W. Nr. 2.0402
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 25
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TJa

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.714 Kilogram
Nettovekt1.638 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421100912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm