AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Innvendige gjenger
003N8152
AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m innvendig Rp-flens/retur
003N8152
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Antall porter | 2 |
| Begrensningsenhet – funksjon | Nei |
| Beskrivelse | AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m innvendig Rp-flens/retur |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 9.5 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Temperaturregulator |
| Gangtid åpen [sek] | 25 " |
| Gangtid stengt [sek] | 25 " |
| Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
| Kapillarrørlengde [m] | 2.3 m |
| Kavitasjonfaktor | 0.40 |
| Koblingsstandard | ISO 7/1 |
| Koblingsstørrelse | Rp 3/4 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 150 mm |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m int Rp fl/re |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i ventilhus | Messing CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
| Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produkttype | AVTB |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Strømningskontroll | Nei |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 30 °C |
| Temperaturkontroll | Ja |
| Tetning for konus/sete | NBR / messing W. Nr. 2.0402 |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.55 Kilogram |
| Nettovekt | 1.473 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |