AVTB, PN 16, DN 25, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Innvendige gjenger
003N8032
AVTB 20 Termostatisk ventil 0-30#C
003N8032
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Begrensningsenhet – funksjon | Nei |
| Beskrivelse | AVTB 20 Termostatisk ventil 0-30#C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Diameter på temperatursensor [mm] | 18.0 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følerkobling | M22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
| Funksjon | Temperaturregulator |
| Gangtid åpen [sek] | 3 " |
| Gangtid stengt [sek] | 15 " |
| Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
| Kapillarrørlengde [m] | 2.0 m |
| Kavitasjonfaktor | 0.40 |
| Koblingsstørrelse | NPT 1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Lengde på temperatursensor [mm] | 210 mm |
| Material Description | AVTB 25 Thermostatic valve 0-30°C |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Materiale i ventilhus | Messing CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
| Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
| Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produkttype | AVTB |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Strømningskontroll | Nei |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperaturkontroll | Ja |
| Tetning for konus/sete | NBR / messing W. Nr. 2.0402 |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.87 Kilogram |
| Nettovekt | 1.777 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |