Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT. MESSINGTEMPERATUR. REG.AVKJØLING, 77-

003N7252RA

3/4# NPT. MESSINGTEMPERATUR. REG.AVKJØLING, 77-

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
Beskrivelse3/4# NPT. MESSINGTEMPERATUR. REG.AVKJØLING, 77-
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]20 mm
Diameter på temperatursensor [mm]9.5 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FølerkoblingM14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
FunksjonTemperaturregulator
Gangtid åpen [sek]3 "
Gangtid stengt [sek]3 "
GodkjenningsstandardETA VA 1.54/18952
Kapillarrørlengde [m]0.0 m
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstørrelseNPT 3/4
Kvs-verdier [m³/h]3.40 m³/h
Lengde på temperatursensor [mm]180 mm
Material Description3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i ventilhusMessing CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilkonusNBR-gummi
Materiale i ventilseteKromnikkelstål W.nr. 1.4301
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
Montering av temperatursensorKaldere
Nominelt trykk [bar]16 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB-RA
StrømningskarakteristikkLineær
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]0 °C
Tetning for konus/seteNBR / DZR, messing BS 2872 / CZ132
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.739 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt1.739 Kilogram