Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Utvendige gjenger

003N5128

AVTB 20 Termostatisk ventil 30-65#C

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall porter2
Begrensningsenhet – funksjonNei
BeskrivelseAVTB 20 Termostatisk ventil 30-65#C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]20 mm
Diameter på temperatursensor [mm]9.5 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FølerkoblingM14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
FunksjonTemperaturregulator
Gangtid åpen [sek]25 "
Gangtid stengt [sek]25 "
GodkjenningsstandardETA VA 1.54/18952
Kapillarrørlengde [m]2.3 m
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstandardISO 228/1
KoblingsstørrelseG 1 A
Kvs-verdier [m³/h]3.40 m³/h
Lengde på temperatursensor [mm]150 mm
Material DescriptionAVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m ext G flo/re
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i ventilhusDZR-messing BS 2872/CZ132
Materiale i ventilkonusNBR-gummi
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilseteKromnikkelstål W.nr. 1.4301
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
Nominelt trykk [bar]16 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineær
StrømningskontrollNei
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]65 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]30 °C
TemperaturkontrollJa
Tetning for konus/seteNBR / DZR, messing BS 2872 / CZ132
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 20
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.57 Kilogram
Nettovekt1.492 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421100585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm