Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rask), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Utvendige gjenger

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20 – 60 °C 2 m ekst. G ret, I-p
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
Begrensningsenhet – funksjonNei
BeskrivelseAVTB PN16 15/1,9 20 – 60 °C 2 m ekst. G ret, I-p
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]15 mm
Diameter på temperatursensor [mm]9.5 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
FølerkoblingM14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
FunksjonTemperaturregulator
Gangtid åpen [sek]3 "
Gangtid stengt [sek]3 "
GodkjenningsstandardETA VA 1.54/18952
Kapillarrørlengde [m]2.0 m
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstandardISO 228/1
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]1.90 m³/h
Lengde på temperatursensor [mm]180 mm
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i ventilhusDZR-messing BS 2872/CZ132
Materiale i ventilkonusNBR-gummi
Materiale i ventilseteKromnikkelstål W.nr. 1.4301
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
Montering av temperatursensorKaldere
Nominelt trykk [bar]16 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB (rask)
StrømningskarakteristikkLineær
StrømningskontrollNei
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]20 °C
TemperaturkontrollJa
Tetning for konus/seteNBR / DZR, messing BS 2872 / CZ132
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.001 Kilogram
Nettovekt0.001 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927