AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, Innvendige gjenger
003N3030
AVTB, FJV, AVD(S)A ventil DN20 innvendige gjenger, I-p
003N3030
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AVTB, FJV, AVD(S)A ventil DN20 innvendige gjenger, I-p |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Ventil DN20 |
| Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
| Kavitasjonfaktor | 0.40 |
| Koblingsstandard | ISO 7/1 |
| Koblingsstørrelse | Rp 1/2 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | AVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN20 i.thr, I-p |
| Materiale i ventilhus | Messing CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
| Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
| Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produkttype | AVTB |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Tetning for konus/sete | NBR / messing W. Nr. 2.0402 |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
| VSP-funksjon – P | Nei |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.729 Kilogram |
| Nettovekt | 0.693 Kilogram |
| Volume | 1.203 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |