Nedsenket lomme, For produkttype: AVT, 210 mm, R 3/4, Rustfritt stål
065-4417
Nedsenket hulrom, AVT,16 mm, SS(sensor 210), PN25
065-4417
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Nedsenket hulrom, AVT,16 mm, SS(sensor 210), PN25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 32 mm |
| For produkttype | AVT |
| Koblingsstørrelse | R 3/4 |
| Lengde [mm] | 210.0 mm |
| Material Description | AIT FØLERLOMME 3/4"X 210MM |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MATERIALE | Rustfritt stål |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Nedsenket lomme |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 25 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.202 Kilogram |
| Nettovekt | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |