Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Nedsenket lomme, For produkttype: AVT, 210 mm, R 3/4, Messing

065-4416

Nedsenket hulrom, 16 mm, messing (sensor 210), PN25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseNedsenket hulrom, 16 mm, messing (sensor 210), PN25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]50 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]32 mm
For produkttypeAVT
KoblingsstørrelseR 3/4
Lengde [mm]210.0 mm
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
Egenskaper
Verdi
MATERIALEMessing
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeNedsenket lomme
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
TrykklassePN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.207 Kilogram
Nettovekt0.177 Kilogram
Volume4.546 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm