Nedsenket lomme, For produkttype: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Messing
065-4414
Nedsenket hulrom, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, messing (sensor 170) PN25
065-4414
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Nedsenket hulrom, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, messing (sensor 170) PN25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 25 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 15 mm |
| For produkttype | AVTRAVI/K |
| Koblingsstørrelse | R 1/2 |
| Lengde [mm] | 170.0 mm |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| MATERIALE | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Nedsenket lomme |
| SCIP dossier nr. | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| SCIP dossier produktnavn | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 25 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.143 Kilogram |
| Nettovekt | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |