Danfoss logo
Immersion pockets,Brass 013U0290

Nedsenket lomme, For produkttype: AVTB, RAVI, 182 mm, Messing

013U0290

AVTB,RAVI nedsenket lomme 1/2 messing182ex.gland

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
BeskrivelseAVTB,RAVI nedsenket lomme 1/2 messing182ex.gland
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]11 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeAVTB, RAVI
Egenskaper
Verdi
KoblingsstørrelseRp ½ / M14 x 1mm
Lengde [mm]182.0 mm
Material DescriptionDYKKRØR 1/2"RG. X 182 MM. MESS
MATERIALEMessing
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeNedsenket lomme
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperUtvendige gjenger

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.13 Kilogram
Nettovekt0.128 Kilogram
Volume0.098 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm