Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tilbehør, AVTQ Termost.-akt. inkl. D19 og D20, 4 avstandsstykker

003L7116

AVTQ Termost.-akt. inkl. D19 og D20, 4 avstandsstykker

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
BeskrivelseAVTQ Termost.-akt. inkl. D19 og D20, 4 avstandsstykker
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.436 Kilogram
Nettovekt0.436 Kilogram
Volume1.787 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421521588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm