Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Egenskaper
Verdi
Product line08
ProduktgruppeTermostatiske aktuatorer
ProdukttypeTPC
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.075 Kilogram
Nettovekt0.058 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.387 Liter
EAN/UPC5715255102526