Danfoss logo
Thermostat TPC 40 - 60 °C 003L3962_003L3887

Termostat TPC 40 – 60 °C

003L3962

Termostat TPC 40 – 60 °C

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
BeskrivelseTermostat TPC 40 – 60 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter på temperatursensor [mm]9.5 mm
EmballasjeformatMultipakk
FølerkoblingM14x1
FunksjonMengdekompensert temperaturregulator
Kapillarrørlengde [m]0.6 m
Lengde på temperatursensor [mm]64 mm
Material DescriptionThermostat TPC 40 - 60 °C
Materiale i impulsrørKobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensorKobbermateriale Nr. 2.0090
Egenskaper
Verdi
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Periodemåler [sek]3 "
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeTermostatiske elementer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]40 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.182 Kilogram
Nettovekt0.178 Kilogram
Volume1.721 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425091544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm