IHPT-termostat, artikkel med standardsensor
003L3833
IHPT-termostat, artikkel med standardsensor
003L3833
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| Beskrivelse | IHPT-termostat, artikkel med standardsensor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kapillarrørlengde [m] | 0.6 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | IHPT Thermost. act. w.standard sensor |
| Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Termostatiske elementer |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 45 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.215 Kilogram |
| Nettovekt | 0.196 Kilogram |
| Volume | 1.725 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421554401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |