Tilbehør
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Pressure stuffing box |
| Bruksområde | Fjernvarme og -kjøling |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| Diameter [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 65 mm |
| Koblingsstørrelse | G 1/4 |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styreenhetstype | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16/25/40 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.172 Kilogram |
| Nettovekt | 0.16 Kilogram |
| Volume | 0.296 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |