Danfoss logo
Immersion pockets, For product type: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Stainless steel 003G1412

Nedsenket lomme, For produkttype: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Rustfritt stål

003G1412

Nedsenket lomme, AFT, R1Z, SS, PN40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseNedsenket lomme, AFT, R1Z, SS, PN40
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]24 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]16 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
For produkttypeAFT
KoblingsstørrelseR1" DIN2999
Lengde [mm]401.0 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionImmersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40
MATERIALERustfritt stål
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeNedsenket lomme
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
TrykklassePN 40

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.619 Kilogram
Nettovekt0.36 Kilogram
Volume10.416 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104011523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm