Nedsenket lomme, For produkttype: AFT, 401 mm, R1" DIN2999
003G1399
Nedsenkningslomme, AFT, R1Z, bronse, PN40
003G1399
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Nedsenkningslomme, AFT, R1Z, bronse, PN40 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 24 mm |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] | 16 bar |
| For produkttype | AFT |
| Koblingsstørrelse | R1" DIN2999 |
| Lengde [mm] | 401.0 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | LOMME MS 1" AFT 06/26/17/27 |
| MATERIALE | Bronze |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Nedsenket lomme |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 40 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.65 Kilogram |
| Nettovekt | 0.566 Kilogram |
| Volume | 10.752 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |