Danfoss logo
Aveo RA click_BIS_L

Danfoss Aveo® følere, Gass, Følertype: Innebygd føler, 7 °C - 28 °C, RA

015G4290

Danfoss Aveo™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves. Tactile feedback for improved user experience.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonNei
BeskrivelseDanfoss Aveo™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves. Tactile feedback for improved user experience.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EN 215 CertifiedNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignDanfoss Aveo®
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]28 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]7 °C
FølermediaGass
FølertypeInnebygd føler
FrostbeskyttelseJa
Egenskaper
Verdi
Innhold i settetSensor
Limiter pinsYes
Material DescriptionAveo RA click, BIS
Product line03
ProduktgruppeRadiatorfølere
ProdukttypeDanfoss Aveo® følere
Response time [m]10 min
Sensor setting temperature [°F] [Max]82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min]45 °F
SensorversjonStandard
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TemperaturbegrensningJa
Tilkoblingstype til følerRA-klikk
Tilkoblingstype til ventilRA
UL markNo
Zero-blockingNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.168 Kilogram
Nettovekt0.156 Kilogram
Volume0.298 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424626181
Proposition 65No significant risk