Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funksjon: Reduksjonsregulator for sikkerhetstrykk (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 2 bar - 8 bar, Flens, Monteringsversjon: Gratis

003H6977

SAVD PN25 50/25 2-8 flens – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseSAVD PN25 50/25 2-8 flens – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonReduksjonsregulator for sikkerhetstrykk (SAV)
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
Kvs-verdier [m³/h]25.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionSAVD PN25 50/25 2-8 flange flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeSAVD
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.58
Slitasjefaktor 50 %0.52
Slitasjefaktor 75 %0.50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]8.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]2.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorJa
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 50
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt17.801 Kilogram
Nettovekt17.801 Kilogram
Volume28.265 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104031262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm