Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funksjon: Reduksjonsregulator for sikkerhetstrykk (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A, Monteringsversjon: Gratis

003H6693

SAVD PN25 15/4 1-5 gjenger – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseSAVD PN25 15/4 1-5 gjenger – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonReduksjonsregulator for sikkerhetstrykk (SAV)
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]4.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionSAVD PN25 15/4 1-5 thread flow/return
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeSAVD
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]5.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]1.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorJa
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.471 Kilogram
Nettovekt5.471 Kilogram
Volume10.637 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421542149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm