Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funksjon: Avlastningsregulator for sikkerhetstrykk (SUV), SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Flens, Monteringsversjon: Omløp

003H6967

SAVA PN25 40/20 2-7,5 flens omløp

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseSAVA PN25 40/20 2-7,5 flens omløp
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonAvlastningsregulator for sikkerhetstrykk (SUV)
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
Kvs-verdier [m³/h]20.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionSAVA PN25 40/20 2-7,5 flange bypass
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonOmløp
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeSAVA
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.58
Slitasjefaktor 50 %0.52
Slitasjefaktor 75 %0.50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]7.50 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]2.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorJa
VentilspindelposisjonNormalt lukket.
VentilstørrelseDN 40
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.04 Kilogram
Nettovekt16.04 Kilogram
Volume30.355 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104031163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm