Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Svart

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80cm2 svart

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]80 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BeskrivelseSAF PB25 3-8,5 80cm2 svart
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]80 mm
Diameter [mm] [Min]40 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FargeSvart
HusmaterialeStål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]8.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]3.00 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionSAF PB25 3-8,5 80cm2 black
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeSAF
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]8.50 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]1.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt34.4 Kilogram
Nettovekt34.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume196.08 Liter
EAN/UPC5702421808528