SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², RØD
003G1037
SAF PB25 1-6 80cm2 rød
003G1037
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 80 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Beskrivelse | SAF PB25 1-6 80cm2 rød |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 80 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 40 mm |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Farge | RØD |
| Husmateriale | Stål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Innstillingstype | Adjustable |
| Material Description | SAF PB25 1-6 80cm2 red |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Nei |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Mengde |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
| Produkttype | SAF |
| Strømningskontroll | Nei |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11.347 Kilogram |
| Nettovekt | 11.347 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808511 |