AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Utvendige gjenger, G 1 1/4 A
003H6607
AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 gjenger – omløp
003H6607
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 gjenger – omløp |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Avlastningsregulator for differensialtrykk |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Innstillingstype | Adjustable |
| Kavitasjonfaktor | 0.60 |
| Koblingsstørrelse | G 1 1/4 A |
| Kvs-verdier [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 thread bypass |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
| Materiale i ventilhus | Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mengdebegrensning | Nei |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Omløp |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| PN alternativt VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AVPA |
| SCIP dossier nr. | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.38 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.64 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.57 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.55 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Nei |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Avlastningsregulator for differensialtrykk |
| Ventilspindelposisjon | Normalt lukket. |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
| VSP-funksjon – P | Ja |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.875 Kilogram |
| Nettovekt | 3.838 Kilogram |
| Volume | 9.296 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541272 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |