Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvendige gjenger, G 1 3/4 A

003H6599

AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 gjenger – omløp

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 gjenger – omløp
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonAvlastningsregulator for differensialtrykk
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.20 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 1 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]12.50 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 thread bypass
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonOmløp
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVPA
SCIP dossier nr.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Slitasjefaktor 100 %0.38
Slitasjefaktor 25 %0.64
Slitasjefaktor 50 %0.57
Slitasjefaktor 75 %0.55
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorAvlastningsregulator for differensialtrykk
VentilspindelposisjonNormalt lukket.
VentilstørrelseDN 32
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.96 Kilogram
Nettovekt5.94 Kilogram
Volume11.638 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421541180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm