Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A, Monteringsversjon: Omløp

003H6614

AVA PN25 15/4 1,0-4,5 gjenger – omløp

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVA PN25 15/4 1,0-4,5 gjenger – omløp
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTrykkavlastningsregulator
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]4.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVA PN25 15/4 1,0-4,5 thread bypass
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonOmløp
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVA
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]4.50 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]1.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkavlastningsregulator
VentilspindelposisjonNormalt lukket.
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.835 Kilogram
Nettovekt3.505 Kilogram
Volume9.24 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421541340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm