Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5671

Funksjon: Trykkavlastningsregulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BeskrivelsePressure relief actuator
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonTrykkavlastningsregulator
HusmaterialeStål, mat. No. 1.0345, sinkbelagt
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]3.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]1.00 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFA 2 PN40 1-3 160cm2red
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonOmløp
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFA 2
Spring colourred
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]3.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]1.00 bar
TrykklassePN 40
TrykkregulatorTrykkavlastningsregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.7 Kilogram
Nettovekt14.5 Kilogram
Volume52.304 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162375037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm