Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs-verdier [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Egenskaper
Verdi
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVD
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]12.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]3.00 bar
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.457 Kilogram
Nettovekt5.416 Kilogram
Volume10.944 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm