Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A, Monteringsversjon: Mengde

003H6672

AVDS PN25 15/3,2 3-12 gjenger – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeSirkulasjonsvann
Antall porter2
BeskrivelseAVDS PN25 15/3,2 3-12 gjenger – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTrykkreduksjonsregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]12.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]3.00 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]3.20 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVDS PN25 15/3,2 3-12 thread flow/ret
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4122
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVDS
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDamp
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]12.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]3.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkreduksjonsregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.894 Kilogram
Nettovekt5.894 Kilogram
Volume10.774 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421541937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm